(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave hueca tipo L - Punta de bola - Neo (cuello largo)

Llave hueca tipo L - Punta de bola - Neo (cuello largo)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • HBL900N
  • HBL80N
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El lado corto es dos veces la longitud del producto convencional (HBL).
· Es posible el apriete final en áreas profundas.
· La sección de punta esférica recibe brochado de alta precisión con un ángulo de inclinación máximo de 30 °.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HBL170N
HBL900N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Artículo único / conjunto Longitud total (talla L)
(mm)
Llave de barra hexagonal longitud debajo del cuello solo en forma de L
(mm)
Establecer contenido Establecer contenido
(pieza)
Trusco Code Masa
(g)
Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17Objeto unico320126--411-4183862 g-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.5 ~ 10Establecer producto--1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、109344-8461470 g/setSoporte

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Bolígrafo Características La longitud del lado corto es dos veces más larga que los productos convencionales (HBL). El apriete final se puede realizar en lugares estrechos. La sección de punta esférica recibe brochado de alta precisión con un ángulo de inclinación máximo de 30 °.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico