(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Llave Dax【1-9 piezas por paquete】

Llave Dax

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • DY-0600
  • DYS0910
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Dado que el cuello tiene un diseño corto, la llave se puede insertar y sacar fácilmente de lugares donde hay muy poco espacio por encima del perno.
· La llave de doble extremo tiene flexión del lado opuesto y ángulo opuesto en cada extremo, por lo que es ideal para lugares con aberturas estrechas. (Disponible con el rango de 30 °)
[Aplicaciones]
· Trabajos de apriete y aflojamiento para pernos hexagonales y tornillos de fijación hexagonal.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
DY-0150
DY-0200
DY-0250
DY-0300
DY-0400
DY-0500
DY-0600
DY-0800
DY-1000
DYS0910
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Artículo único / conjunto Longitud total (talla L)
(mm)
Longitud del cuello hexagonal (talla H) Modelo L solamente
(mm)
Establecer contenido
(mm)
Establecer contenido
(pieza)
Trusco Code Masa Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5Objeto unico906--364-15111,5 g-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Objeto unico1006.5--364-15202,5 g-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5Objeto unico1128--364-15385.0 g-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3Objeto unico12610--364-15468.0 g-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Objeto unico14212--364-155417,0 g-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5Objeto unico16014--364-156230,0 g-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Objeto unico18018--364-157157,0 g-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Objeto unico20023--364-1589100,0 g-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Objeto unico22427.5--364-1597183,0 g-

9 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.5 ~ 10Establecer producto--1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、109364-1601400 g/setSoporte

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Tipo estándar Características Dado que el cuello tiene un diseño corto, la llave se puede insertar y sacar fácilmente de lugares donde hay muy poco espacio por encima del perno.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico