(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave allen con punta de bola y mango de velocidad【9 piezas por paquete】

Llave allen con punta de bola y mango de velocidad
  • Descuento por volumen

Accesorio: Poseedor
Característica: Conjunto de tamaños de uso frecuente.
Masa: 431/juego
Modelo: llave hexagonal en forma de L
Establecer contenido: 9
Conjunto/artículo único: Establecer producto
Modelo de punta: Punto de bola
Código Trusco: 351-5371
Tamaño de ancho de dos lados: 10
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el juego de llaves hexagonales en forma de L con extremo esférico y mango rápido, juego de 9 piezas, de 1,5 mm a 10 mm, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HB5009

Número de Parte
HB5009
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

9 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Bolígrafo Tamaño de ancho de dos lados(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Artículo único / conjunto Establecer producto Establecer contenido(mm) 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 Establecer contenido(pieza) 9
Trusco Code 351-5371 Masa(g) 431 / conjunto Características Conjunto de tamaños de uso frecuente.
Accesorio Soporte

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HB5009 de la serie Llave allen con punta de bola y mango de velocidad.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico