(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Para materiales que son difíciles de moler como las aleaciones de carburo, así como para los no metales como el vidrio, la cerámica y similares.
· Se logra una reducción significativa en el tiempo de mecanizado.
· Los diamantes naturales con buenas formas son cuidadosamente seleccionados y utilizados.
· La tecnología de electrodeposición patentada se emplea para la fijación inquebrantable de partículas de diamante para exhibir una vida útil excepcionalmente larga.
[Aplicaciones]
· Materiales de pieza de trabajo aplicables: aleación de carburo, vidrio, cerámica, caucho, plástico, piedra, hormigón, ferrita y otros metales no ferrosos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
T3-S8
Clasificación | Barra de electrodeposición | Modelo | Establecer producto | Material / abrasivo | (Diamante) |
---|---|---|---|---|---|
Cantidad de juegos incluidos(pieza) | 8 | Establecer contenido | T3-101M x 3 piezas, T3-146M x 2 piezas, T3-122M x 1 pieza, T3-140M x 1 pieza, T3-530M x 1 pieza | Trusco Code | 128-1119 |
Masa | 51.2 g/set | Características | Para materiales que son difíciles de moler como las aleaciones de carburo, así como para los no metales como el vidrio, la cerámica y similares. Se logra una reducción significativa en el tiempo de mecanizado. Los diamantes naturales con buenas formas son cuidadosamente seleccionados y utilizados. La tecnología de electrodeposición patentada se emplea para la fijación inquebrantable de partículas de diamante para exhibir una vida útil excepcionalmente larga. |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo T3-S8 de la serie Juego de 8 barras de diamantes.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente