(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

High End Black Bar # 600

High End Black Bar # 600
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Para acabados de precisión.
· El vástago especial de acero inoxidable de alta dureza permite una operabilidad y flexibilidad firmes.
· Capaz de mecanizado de precisión gracias al vástago, que se dobla menos.
· El tiempo de mecanizado se acorta significativamente ya que el trabajo se puede hacer con cargas elevadas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

THB-R005DSF

Número de Parte
THB-R005DSF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación Muela interna Modelo Objeto unico Tamaño de partícula(#) 600
A Tipo de cilindro Material / abrasivo (Diamante) Diámetro del eje(mm) 3
Tipo de detalles (Diamante) diámetro de la cuchilla(mm) 0.5 Longitud de la hoja(mm) 3
Longitud total(mm) 50 Cuerpo(mm) 6 Velocidad rotacional máxima(rpm) 80000
Trusco Code 323-7478 Masa 2,3 g Características Para acabados de precisión.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico