(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Barras de Diamante Electrodepositado y CBN - Para pulido de diámetros internos ultra pequeños.

Barras de Diamante Electrodepositado y CBN - Para pulido de diámetros internos ultra pequeños.
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ideal para perforar agujeros de diámetro extremadamente pequeño y realizar rectificado de superficie interna y rectificado de plantillas.
· Los granos abrasivos cuidadosamente seleccionados se mantienen firmemente con la última tecnología de electrodeposición.
· Utiliza un eje dedicado de alta dureza, con alta rigidez que logra un mecanizado de alta precisión.
· Adecuado para material de acero endurecido (SKH/SKD/SKS/SCM, aleación resistente al calor).
[Aplicaciones]
· Rectificado de piezas de máquinas, piezas electrónicas, piezas de precisión y moldes.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

12155

 
Número de Parte
12155
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación Barra de electrodeposición Modelo Objeto unico Tamaño de partícula(#) 120
A Tipo de cilindro Material / abrasivo CBN Diámetro del eje(mm) 3
Tipo de detalles grano abrasivo: CBN diámetro de la cuchilla(mm) 2.0 Longitud de la hoja(mm) 6
Longitud total(mm) 50 grano abrasivo CBN Velocidad rotacional máxima(rpm) 80000
Material del eje Alta dureza inoxidable Trusco Code 297-8253 Masa(g) 3.8
Características Ideal para perforar diámetros extremadamente delgados y realizar pulido de superficie interna y pulido de plantilla. Los granos abrasivos cuidadosamente seleccionados se mantienen firmemente con la última tecnología de electrodeposición. Usando un eje especial de alta dureza, su alta tenacidad permite un mecanizado de alta precisión. Adecuado para acero endurecido (SKH/SKD/SKS/SCM, aleación resistente al calor). Aplicación Rectificado de piezas de máquinas, piezas electrónicas, piezas de precisión y moldes.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico