(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Muelas con mango - muela rosa, grano abrasivo PA, vástago de 3 mm【10 piezas por paquete】

Muelas con mango - muela rosa, grano abrasivo PA, vástago de 3 mm
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Para acero endurecido y materiales termotratados.
· Tiene un mayor nivel de dureza que WA (alundum blanco), y con el nivel de dureza WA, tiene una excelente retención de la forma, por lo que tiene un ciclo de vendaje largo y genera poco calor durante la molienda. En comparación con WA, se puede utilizar en campos con condiciones de molienda más exigentes.
[Aplicaciones]
· Óptimo: acero al carbono (forjado), acero de uso general, acero forjado y productos forjados. Adecuado: acero para herramientas de carbono (SK), acero para herramientas de aleación (SKD, SKS), acero de alta velocidad (SKH) y acero inoxidable (SUS).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MP-021P
MP-061P
MP-101P
MP-141P
MP-201P
MP-261P
MP-321P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Diámetro externo de la sección de muela
(mm)
Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Trusco Code Masa

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

803105000175-802120 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

804105000175-803930 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

60588000175-804730 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

60672000175-805530 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

60862400175-806340 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

601045600175-807150 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

601336000175-808070 g / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Piedra de amolar Diámetro del eje(mm) 3 Longitud del eje(mm) 30
Ancho(mm) 13 A Cilindro Cantidad / paquete(pieza) 10
Características Esto es para acero endurecido, materiales tratados térmicamente. Tiene un mayor nivel de tenacidad que el alundum blanco (WA), y con el nivel de dureza WA, tiene una excelente retención de la forma, por lo que tiene un ciclo de vendaje largo y genera poco calor durante la molienda. En comparación con WA, se puede utilizar en campos con condiciones de molienda más exigentes. Material óptimo Acero al carbono (forjado), material de acero de uso general, acero forjado, productos forjados. Materiales aplicables Acero para herramientas de carbono (SK), acero para herramientas de aleación (SKD, SKS), acero de alta velocidad (SKH) y acero inoxidable (SUS).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico