(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Muelas con mango - piedra de afilar roja, grano abrasivo WA, vástago de 6 mm【5-10 piezas por paquete】

Muelas con mango - piedra de afilar roja, grano abrasivo WA, vástago de 6 mm
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Para acero endurecido y materiales termotratados.
· Esta piedra de afilar con eje hecho de material abrasivo WA con alta dureza y tenacidad algo menor puede moler, sin obstrucción, artículos endurecidos hechos de acero al carbono, acero para herramientas, etc. También es ampliamente adaptable para materiales de acero en general, fundición, etc.
[Aplicaciones]
· Herramientas utilizadas: micro amoladora, taladro eléctrico.
· Piedra de afilar WA (roja) de alta dureza con eje. Óptimo: acero al carbono (forjado), acero de uso general, acero forjado y productos forjados. Adecuado: acero para herramientas de carbono (SK), acero para herramientas de aleación (SKD, SKS), acero de alta velocidad (SKH) y acero inoxidable (SUS).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MO-143P
MO-263P
MO-301P
MO-341P
MO-381P
MO-403P
MO-460P
MO-461P
MO-501P
MO-521P
MO-540P
MO-580P
MO-581P
MO-582P
MO-681P
MO-721P
MO-740P
MO-744P
MO-770P
MO-781P
MO-800P
MO-801P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo de la sección de muela
(mm)
Longitud del eje
(mm)
Ancho
(mm)
ACantidad / paquete
(pieza)
Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Trusco Code Masa

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

63813Cilindro10102000126-649790 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103813Cilindro1081000126-6527110 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103619Cilindro1068000126-6535120 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

133616Cilindro1069600126-6560150 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

133625Cilindro1059000126-6586180 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

163616Cilindro1055200126-6594180 g / paquete

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

163832Tongari547000126-6608105 g / paquete

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

163632Cilindro533600126-6616135 g / paquete

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

193819Cilindro542400126-6624125 g / paquete

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

193825Cilindro534400126-6632150 g / paquete

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

193828Paraguas544800126-6641105 g / paquete

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

193638Paraguas535800126-6659115 g / paquete

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

193638Cilindro525600126-6667190 g / paquete

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

193638Nariz de bala525600126-6675170 g / paquete

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

253825Cilindro525600126-6691200 g / paquete

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

253638Cilindro519200126-6705290 g / paquete

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

253650Paraguas519000126-6713220 g / paquete

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

253650Nariz de bala513600126-6721310 g / paquete

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

32368Ábaco529800126-6730115 g / paquete

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

323810Plano529800126-6748150 g / paquete

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

323632Paraguas525400126-6756210 g / paquete

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

323632Cilindro519600126-6764370 g / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Piedra de amolar Tamaño de partícula(#) 60 Diámetro del eje(mm) 6
Características Esto es para acero endurecido, materiales tratados térmicamente. Esta muela giratoria hecha de un material abrasivo WA con alta dureza y tenacidad ligeramente baja puede moler, sin obstrucción, artículos endurecidos hechos de acero al carbono, acero para herramientas, etc. También es más ampliamente adaptable para materiales de acero en general, fundición, etc. Aplicación Piedra de afilar WA (roja) de alta dureza con eje. Herramienta utilizada Micro amoladora y taladro eléctrico.
Material óptimo Acero al carbono (forjado), material de acero de uso general, acero forjado, productos forjados. Materiales aplicables Acero para herramientas de carbono (SK), acero para herramientas de aleación (SKD, SKS), acero de alta velocidad (SKH) y acero inoxidable (SUS).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico