(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

"FB Super Fine Belt" (Cinturón de tela no tejida de nylon)

"FB Super Fine Belt" (Cinturón de tela no tejida de nylon)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Al engarzar la tela no tejida de nylon sobre un material base de tela, el cuerpo se engrosa.
· El ajuste se mejora en comparación con una correa de nylon normal, habrá menos vibración durante el pulido y una mayor usabilidad.
· Ideal para superficies curvas y desiguales.
[Aplicaciones]
· Para mecanizado de acero inoxidable y aluminio.
· Limpieza de depósitos.
· Para eliminación de óxido y pintura.
· Herramienta utilizada: lijadora de banda.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TFB-100915S-60
TFB-100915S-80
TFB-100915S-1000
TFB-100915S-120
TFB-100915S-180
TFB-100915S-220
TFB-100915S-320
TFB-100915S-600
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Material abrasivo Color Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60Carborundo (C)Negro299-6812
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80Carborundo (C)Negro299-6821
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1000Alundum (Alúmina) (AA o A)Rosado299-6880
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

120Carborundo (C)Negro299-6839
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

180Carborundo (C)Negro299-6847
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220Carborundo (C)Negro299-6855
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

320Alundum (Alúmina) (AA o A)Púrpura299-6863
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

600Alundum (Alúmina) (AA o A)Verde299-6871

Cargando…

  1. 1

Información básica

Herramienta utilizada Herramientas electricas y neumaticas Ancho(mm) 100 Longitud(mm) 915
Con / sin articulaciones NA Aplicación Procesamiento capilar para productos de acero inoxidable o aluminio. Limpieza de sustancias adherentes. Eliminación de óxido o revestimiento. Características Al engarzar la tela no tejida de nylon sobre un material base de tela, el cuerpo se vuelve grueso. El ajuste se mejora en comparación con una correa de nylon normal, habrá menos vibración durante el pulido y una mayor usabilidad. Es ideal para superficies curvas y superficies irregulares.
Masa 300 (g)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico