(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

"FB Fine Belt" (Cinturón de tela no tejida de nylon)

"FB Fine Belt" (Cinturón de tela no tejida de nylon)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La propiedad elástica abundante evita el enredado excesivo del material base para proporcionar un acabado liso.
· Dado que el producto ha sido preparado para tener una usabilidad superior con buena reacción, hay poca vibración durante el proceso de pulido y el proceso de pulido se puede completar sin problemas.
· El producto es ideal para eliminar rebabas microscópicas y para biselar.
· El producto es ideal para superficies dobladas, así como superficies irregulares en espacios estrechos.
· El producto presenta una fuerza de rectificado superior en comparación con las correas Super Fine y es adecuado para el pulido de acero inoxidable.
[Aplicaciones]
· Desbarbado y lijado posterior al mecanizado.
· Para el mecanizado de productos de acero inoxidable.
· Para eliminación de óxido y pintura.
· Herramienta utilizada: lijadora de banda.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TFB-100915-60
TFB-100915-80
TFB-100915-120
TFB-100915-220
TFB-100915-320
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Color Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60Negro299-6898
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80Púrpura299-6901
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120Rojo299-6910
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

220Rojo299-6928
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

320Marrón299-6936

Cargando…

  1. 1

Información básica

Herramienta utilizada Herramientas electricas y neumaticas Ancho(mm) 100 Longitud(mm) 915
Materiales base Tela no tejida Material abrasivo Alundum (Alúmina) (AA o A) Con / sin articulaciones NA
Aplicación Desbarbado y lijado después del mecanizado. Acabado fino de productos de acero inoxidable. Eliminación de óxido, eliminación de película de pintura. Características La propiedad abundantemente elástica evita el enredado excesivo del material base para proporcionar un acabado liso. Dado que el producto ha sido preparado para tener una usabilidad superior con buena reacción, hay poca vibración durante el proceso de pulido y el proceso de pulido se puede completar sin problemas. El producto es ideal para eliminar rebabas microscópicas y para biselar. El producto es ideal para superficies dobladas, así como superficies irregulares en espacios estrechos. El producto presenta una fuerza de rectificado superior en comparación con las correas Super Fine y es adecuado para el pulido de acero inoxidable. Masa 300 (g)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico