(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cinturón pequeño 957AT【20-50 piezas por paquete】

Cinturón pequeño 957AT
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una cinta abrasiva que utiliza 3M [TM] <abrasivos Cubitron [TM]>.
· Proporciona fuerza de corte rápido y larga vida.
· Utiliza un sustrato flexible.
· Recubierto con un material de corte libre que inhibe la emisión de calor y evita que se queme el objeto.
[Aplicaciones]
· Para cortar o pulir material difícil de cortar, como acero inoxidable, acero de titanio, acero al níquel, etc. (Naturalmente, proporciona el mismo rendimiento para el acero normal y el acero al carbono).
· Para eliminar cordones de soldadura.
· Desbarbado, biselado.
· Herramienta utilizada: lijadora de banda.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
957AT-10330-40
957AT-10330-60
957AT-10330-80
957AT-10330-100
957AT-10330-120
957AT-20520-40
957AT-20520-60
957AT-20520-80
957AT-20520-100
957AT-20520-120
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho
(mm)
Longitud
(mm)
Tamaño de partícula
(#)
piezas / caja.
(ordenador personal.)
Trusco Code Masa

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

103304050284-8325400 (g / caja)

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103306050284-8333400 (g / caja)

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103308050284-8341400 (g / caja)

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1033010050284-8350400 (g / caja)

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1033012050284-8368400 (g / caja)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

205204020284-8376500 (g / caja)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

205206020284-8384500 (g / caja)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

205208020284-8392500 (g / caja)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

21 Días o más

2052010020284-8406500 (g / caja)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

2052012020284-8414500 (g / caja)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Herramienta utilizada Herramientas electricas y neumaticas Material abrasivo Cerámica (SG o A) Con / sin articulaciones NA
Aplicación Para cortar o pulir material difícil de cortar, como acero inoxidable, acero de titanio, acero al níquel, etc. (por supuesto, proporciona el mismo rendimiento que el acero normal o el acero al carbono). Eliminar cuentas de objetos soldados. Desbarbado, biselado. Características Una cinta abrasiva que utiliza 3M TM <abrasivos Cubitron TM>. Proporciona fuerza de corte rápido y larga vida. Utiliza un sustrato flexible. Recubierto con un material de corte libre que inhibe la emisión de calor y evita que se queme el objeto.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico