(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Contrapeso Tipo Almohada - De acero inoxidable y resistente a la magnetización.

Contrapeso Tipo Almohada - De acero inoxidable y resistente a la magnetización.
  • Descuento por volumen

· Aplicación principal: Equipamiento periferico
· Modelo: Opción
· Escribe: Grado F2
· Precisión de calificación: Grado F2 (Grado 1)
· Característica: Hecho de acero inoxidable resistente a la magnetización (no magnético) y, como tal, tiene poca interferencia con los componentes de hierro de las básculas eléctricas y los campos magnéticos; como tal, es adecuado para inspeccionar, probar y calibrar alta precisión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

F2RS-5K

Número de Parte
F2RS-5K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicaciones principales Equipamiento periferico Tipo Opción Tipo de detalles Grado F2
Ancho(mm) 130 Profundidad(mm) 90 Altura(mm) 78
Grado de exactitud Grado F2 (Grado 1) Misa exhibida 5 kg Trusco Code 392-4254
Masa(g) 5000 Características Hecho de acero inoxidable resistente a la magnetización (no magnético), y como tal tiene poca interferencia con los componentes de hierro de escalas eléctricas y campos magnéticos; como tal, es adecuado para inspeccionar, probar y calibrar balanzas eléctricas de alta precisión. El manejo y transporte es simple. El apilamiento también es simple. Material Acero inoxidable no magnético para fundición (procesamiento de superficie: acabado pulido espejo)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo F2RS-5K de la serie Contrapeso Tipo Almohada - De acero inoxidable y resistente a la magnetización..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico