(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Peso cilíndrico estándar (hecho de acero inoxidable)

Peso cilíndrico estándar (hecho de acero inoxidable)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Aplicación principal: Equipamiento periferico
· Modelo: Opción
· Característica: El material es acero inoxidable con excelente resistencia a la corrosión y al desgaste, y cumple con las normas de medición de Japón y JIS. Producto estándar JIS B 7609.
· Material: Acero inoxidable (SUS304)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
F1CSB-1K
F1CSB-50G
F1CSB-500G
F2CSB-20G
F2CSB-50G
F2CSB-100G
F2CSB-200G
M1CSB-50G
M1CSB-100G
M1CSB-200G
M1CSB-500G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de detalles Ancho
(mm)
Profundidad
(mm)
Altura
(mm)
Grado de exactitud Misa exhibida Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Grado F153 53 76Grado F1 (grado especial)1 kg392-39751000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Grado F120 20 28Grado F1 (grado especial)50 gramos392-402550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Grado F141 41 63Grado F1 (grado especial)500 g392-4017500
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Grado F215 15 20Grado F2 (Grado 1)20 g392-409220
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Grado F220 20 28Grado F2 (Grado 1)50 gramos392-412250
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Grado F225 25 35Grado F2 (Grado 1)100 gramos392-4041100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Grado F231 31 44Grado F2 (Grado 1)200 g392-4084200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Grado M120 20 28Grado M1 (Grado 2)50 gramos392-434350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Grado M125 25 35Grado M1 (Grado 2)100 gramos392-4262100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Grado M131 31 44Grado M1 (Grado 2)200 g392-4301200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Grado M141 41 63Grado M1 (Grado 2)500 g392-4335500

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicaciones principales Equipamiento periferico Tipo Opción Características El material es acero inoxidable con excelente resistencia a la corrosión y al desgaste, y cumple con la Ley de Medición de Japón y las normas JIS. Producto estándar JIS B 7609.
Material Acero inoxidable (SUS304)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico