(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Simplemente colgándolo del gancho de una grúa, se puede medir el peso de la carga suspendida de forma rápida y precisa. Gran pantalla LED resistente a impactos, brillante y fácilmente visible. Con mando a distancia para permitir el manejo a distancia.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
OCS-XZ-B-1 |
OCS-XZ-B-2 |
OCS-XZ-B-3 |
OCS-XZ-B-5 |
Cargando…
Aplicaciones principales | Instrumento de pesaje | Tipo | Cuerpo principal | Compatible con batería de celda seca | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Función de conexión a PC | No (no se puede conectar) | Función de conexión de impresora | No (no se puede conectar) | Función a prueba de polvo e impermeable. | Ninguno |
Ancho(mm) | 220 | Profundidad(mm) | 235 | Pruebas | No aplica |
Calibración | Ya calibrado al momento del envío desde la planta de fabricación | Sistema de sensores | Sistema de celda de carga | Fuente de alimentación | Batería recargable dedicada (adaptador de CA incluido) |
Tiempo de uso continuo(h) | 60 | Dimensiones de la parte de la pantalla(mm) | 145×35 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente