(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Escuadras de carpintero - acero inoxidable Escuadra de carpintero con graduaciones, TK-CN, 600/1000

Escuadras de carpintero - acero inoxidable Escuadra de carpintero con graduaciones, TK-CN, 600/1000
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es conveniente para escribir.
[Aplicaciones]
· Para mediciones de ángulo recto y longitud.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TK-1006CN
TK-606CN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de medición
(mm)
Lado largo
(mm)
Lado corto
(mm)
Ancho
(mm)
Espesor
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1000×6001026629352.5415-08721100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

600×300631325302.0415-0864430

Cargando…

  1. 1

Información básica

Acabado superficial Plata Material Acero inoxidable (SUS420J2) JIS JIS
Calibración Corresponde a Características Es conveniente para escribir. Escala del producto cm Pantalla
Perpendicularidad 100 mm y no superior a ± 0,1 mm Tolerancia para la longitud Longitud total ± 0.5 mm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico