(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Indicador de carátula - tipo calibre, medición interior, pantalla de carátula

Indicador de carátula - tipo calibre, medición interior, pantalla de carátula

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Usar: Tipo de pinza
· Método de visualización: Marcar
· Intervalo de escala/visualización mínima (mm): 0.01
· Modelo a escala: Escala de barril
· Error instrumental (mm): ±0.02

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
IM-880
IM-881
IM-882
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud máxima de medición (selección de rango)
(mm)
Rango de medición
(mm)
Profundidad de medición
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21~5020~3570272-0566196
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51 a 10030~6275272-0574218
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101~55~15390272-0582240

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Tipo de pinza Método de visualización Marcar Visualización mínima del intervalo de escala(mm) 0.01
Tipo de escala Escala continua Error instrumental(mm) ±0.02 Pantalla mínima(mm) 0.01
Características El uso de sondas reemplazables incluidas de acuerdo con la dimensión de medición permite la medición comparativa de la dimensión establecida dentro de ± 1 mm (rango indicado 2 mm). La sonda reemplazable mejorada (serie 880) es útil en la medición del diámetro de la ranura de la junta tórica. Ofrece la medición del diámetro interno para la muestra de fundición. Aplicación Medición comparativa para el diámetro interno de objetos cilíndricos o el diámetro de ranuras internas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico