(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Indicador de carátula: tipo palanca, pantalla de carátula, embrague automático

Indicador de carátula: tipo palanca, pantalla de carátula, embrague automático

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tiene una sensibilidad mejorada para el desplazamiento dimensional en comparación con un medidor de cuadrante.
· La sonda y el indicador están hechos de materiales no magnéticos, por lo que no están influenciados por la fuerza magnética.
· Utilizando un mecanismo de embrague automático sin una palanca de conmutación, la dirección de medición cambia automáticamente entre avance y retroceso.
· La sonda se puede configurar en un ángulo de arco de 220 °.
[Aplicaciones]
· Para medir el exterior, el interior, las ranuras y encontrar el centro.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LT-310
LT-315
LT-316
LT-352
LT-353
LT-355
LT-358
LT-370
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Visualización mínima del intervalo de escala
(mm)
Rango de medición
(mm)
Fuerza medida
(N)
Especificación de escala Pantalla mínima
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
Características Diámetro del dial
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.010~0.80.4 o menos0-40-00.01102-939850La sonda y el indicador están hechos de materiales no magnéticos, por lo que no están influenciados por la potencia magnética. La sonda se puede configurar en un ángulo de arco de 200 grados.-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.010~0.80.4 o menos0-40-00.01102-941070La sonda y el indicador están hechos de materiales no magnéticos, por lo que no están influenciados por la potencia magnética. La sonda se puede configurar en un ángulo de arco de 200 grados.-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.010–10.4 o menos0-50-00.01102-942870La sonda y el indicador están hechos de materiales no magnéticos, por lo que no están influenciados por la potencia magnética. La sonda se puede configurar en un ángulo de arco de 200 grados.-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.010~0.80.20 o menos0-40-00.01102-943675Tiene una sensibilidad mejorada para el desplazamiento de tamaño minuto en comparación con el medidor de cuadrante. Utiliza una sonda / guía no magnética y no se ve afectada por la fuerza del imán. Utiliza un mecanismo de embrague automático sin palanca de cambio para el cambio automático de direcciones de medición hacia adelante / atrás. La sonda se puede configurar en un ángulo de arco de 220 °.35
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.010~0.80.20 o menos0-40-00.01102-944475Tiene una sensibilidad mejorada para el desplazamiento de tamaño minuto en comparación con el medidor de cuadrante. Utiliza una sonda / guía no magnética y no se ve afectada por la fuerza del imán. Utiliza un mecanismo de embrague automático sin palanca de cambio para el cambio automático de direcciones de medición hacia adelante / atrás. La sonda se puede configurar en un ángulo de arco de 220 °.35
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.0020~0.280.25 o menos0-140-00.002102-945275Tiene una sensibilidad mejorada para el desplazamiento de tamaño minuto en comparación con el medidor de cuadrante. Utiliza una sonda / guía no magnética y no se ve afectada por la fuerza del imán. Utiliza un mecanismo de embrague automático sin palanca de cambio para el cambio automático de direcciones de medición hacia adelante / atrás. La sonda se puede configurar en un ángulo de arco de 220 °.38.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.0010–0.20.25 o menos0-100-00.001102-946175Tiene una sensibilidad mejorada para el desplazamiento de tamaño minuto en comparación con el medidor de cuadrante. Utiliza una sonda / guía no magnética y no se ve afectada por la fuerza del imán. Utiliza un mecanismo de embrague automático sin palanca de cambio para el cambio automático de direcciones de medición hacia adelante / atrás. La sonda se puede configurar en un ángulo de arco de 220 °.38.4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.0020~0.280.4 o menos0-140-00.002102-940175La sonda y el indicador están hechos de materiales no magnéticos, por lo que no están influenciados por la potencia magnética. La sonda se puede configurar en un ángulo de arco de 200 grados.-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Tipo de palanca (indicador) Método de visualización Marcar Longitud máxima de medición (selección de rango)(mm) 0–1
Tipo de escala Balanza Diámetro del eje de montaje(mm) 6 Aplicación Para medir el exterior, interior, surcos y encontrar el centro.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico