(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Indicador de carátula: tipo émbolo compacto, pantalla de carátula

Indicador de carátula: tipo émbolo compacto, pantalla de carátula

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • TM-35 (con accesorio en la parte posterior)
  • TM-35-02DF (sin accesorio en la parte posterior)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Pequeño, liviano y fácil de usar con un alto nivel de precisión, es ampliamente utilizado como instrumento de medición para medir la longitud en una variedad de campos.
[Aplicaciones]
· Para uso en áreas con espacio limitado, como dimensionamiento de maquinaria y ensamblaje en máquinas dedicadas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TM-35
TM-35-01
TM-35-01F
TM-35-02D
TM-35-02DF
TM-35F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud máxima de medición (selección de rango)
(mm)
Visualización mínima del intervalo de escala
(mm)
Rango de medición
(mm)
Tipo de detalles Fuerza medida
(N)
Especificación de escala Pantalla mínima
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.1~50.010–5Contraportada con tipo de orejeta1.3 o menos±0-50-1000.01102-826070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Existencias

6~200.10–10Contraportada con tipo de orejeta1.5 o menos±0-5-100.1332-311170
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6~200.10–10Tipo de tapa trasera plana1.5 o menos±0-5-100.1332-312965
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6~200.010–10Contraportada con tipo de orejeta1.6 o menos±0-50-1000.01102-827875
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6~200.010–10Tipo de tapa trasera plana1.6 o menos±0-50-1000.01332-313770
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.1~50.010–5Tipo de tapa trasera plana1.3 o menos±0-50-1000.01303-089065

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Tipo estándar Método de visualización Marcar Tipo de escala Escala continua
Diámetro del eje de montaje(mm) 8 Características Pequeño, liviano y fácil de usar con un alto nivel de precisión, es ampliamente utilizado como instrumento de medición para medir la longitud en una variedad de campos. Aplicación Para usar en áreas con espacio limitado, como dimensionamiento de maquinaria y ensamblaje en máquinas dedicadas.
Diámetro del dial(mm) 39

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico