(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Indicador de cuadrante - tipo palanca, pantalla de cuadrante

Indicador de cuadrante - tipo palanca, pantalla de cuadrante

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • 800SGM
  • 800SM
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La estructura extraíble del soporte de fijación (vástago) permite cambiar libremente la posición.
· Se utilizan gemas artificiales resistentes al desgaste para todo el eje interno.
· Hay 2 ejes de montaje, 6 mm y 8 mm, que se pueden quitar.
· Estructura a prueba de vibraciones.
· Una estructura en la cual se puede quitar el vidrio de la cubierta del puntero, eliminando el tiempo dedicado a reparar cualquier daño al vidrio.
· La estructura extraíble del soporte de fijación (vástago) permite el trabajo que originalmente requería que se realizaran múltiples unidades con una sola unidad, lo que lo hace muy económico.
[Aplicaciones]
· Industria del moldeo general.
· Trabajo de investigación y desarrollo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
800S
800SG
800SGM
800SM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Visualización mínima del intervalo de escala
(mm)
Rango de medición
(mm)
Tipo de detalles Código del fabricante Especificación de escala Trusco Code Masa
(g)
Diámetro del dial
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.010~0.8Diámetro del dial: 27,5 mm43052000-40-0353-62894027,5 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.010~0.8Diámetro del dial: 38 mm43072000-40-0353-62975038 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.0020–0.2Diámetro del dial: 38 mm43082000-100-0353-63015038 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.0020–0.2Diámetro del dial: 27,5 mm43081500-100-0353-63194027,5 mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Tipo de palanca (indicador) Método de visualización Marcar Longitud máxima de medición (selección de rango)(mm) 0–1
Tipo de escala Balanza Diámetro del eje de montaje(mm) 6・8 Fuerza medida(N) 0.15
Características La estructura extraíble del soporte de fijación (vástago) permite cambiar libremente la posición. Todos los ejes internos adoptan joyas artificiales resistentes al desgaste. Hay 2 ejes de fijación extraíbles de 6 mm y 8 mm. Tiene una estructura de prevención de vibraciones. Aplicación Industria de moldeo general. Campos de investigación y desarrollo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico