(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pie de rey - con escala, recubierto de plata, THN

Pie de rey - con escala, recubierto de plata, THN
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo integrado a vernier, con una escala que es más fácil de leer.
· Acabado plateado.
[Aplicaciones]
· Medidas exteriores, medidas interiores, medidas escalonadas, medidas de profundidad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
THN-20
THN-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud máxima de medición (selección de rango
(mm)
Rango de medición
(mm)
Error instrumental
(mm)
Mandíbula exterior
(mm)
Mandíbulas internas
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

151 a 2000–200±0.054617415-0902190
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

201~3000–300±0.0859.523415-0911350

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pinza estándar Método de visualización Vernier (analógico) Con / sin barra de profundidad Disponible
Pantalla mínima(mm) 0.05 Características Tipo integrado a vernier, con escala más fácil de leer. Acabado plateado. Aplicación Medidas exteriores, medidas interiores, medidas escalonadas, medidas de profundidad.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico