(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pinza estándar de diseño universal

Pinza estándar de diseño universal
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Pinzas estándar de diseño universal.
· La legibilidad del texto en la escala se ha mejorado enormemente gracias al uso de caracteres universales y al mostrarlos en pasos graduados.
· Tipo integrado a vernier, con una escala que es más fácil de leer.
· Acabado plateado.
[Aplicaciones]
· Medidas exteriores, medidas interiores, medidas escalonadas, medidas de profundidad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
THN-15-U
THN-20-U
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud máxima de medición (selección de rango
(mm)
Rango de medición
(mm)
Mandíbula exterior
(mm)
Mandíbulas internas
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 a 1500–1504016415-3014150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

151 a 2000–2004617415-3022190

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pinza estándar Método de visualización Vernier (analógico) Con / sin barra de profundidad Disponible
Error instrumental(mm) ±0.05 Pantalla mínima(mm) 0.05 Características Una pinza Vernier de diseño universal estándar. La legibilidad del texto en la escala se ha mejorado enormemente gracias al uso de caracteres universales y al mostrarlos en pasos graduados. Un tipo Vernier integrado con legibilidad de escala mejorada. Cuenta con un acabado plateado.
Aplicación Medidas exteriores, medidas interiores, medidas escalonadas, medidas de profundidad.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico