(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Puede hacer un agujero cerca de un círculo perfecto y facilita la inserción de un ancla.
· La punta de la cuchilla es una cuchilla transversal que puede penetrar una placa de cubierta.
· Las puntas de las cuchillas de bajo desgaste y las cuchillas transversales de diámetro exterior mantienen un orificio estable y minimizan el pellizco incluso cuando se golpea la barra de acero reforzado.
[Aplicaciones]
· Material de trabajo: placa de cubierta + hormigón, bloque, ladrillo, mortero, placa de yeso, mármol.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
TCD-SDSUX-105
diámetro de la cuchilla(mm) | 10.5 | Longitud efectiva(mm) | 100 | Longitud total(mm) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
varilla | SDSplus | Trusco Code | 415-3715 | Masa(g) | 71 |
material de trabajo | Placas de cubierta + hormigón, bloques, ladrillos, mortero, pladur, mármol | Modelo compatible | Para taladro percutor ligero (SDSplus) | Parte de la cuchilla | Punta de carburo |
Características 1 | Puede hacer un agujero cerca de un círculo perfecto y facilita la inserción de un ancla. | Características 2 | La punta de la cuchilla es una cuchilla transversal que puede penetrar una placa de cubierta. | Características 3 | Las puntas de las cuchillas de bajo desgaste y las cuchillas transversales de diámetro exterior mantienen un orificio estable y minimizan el pellizco incluso cuando se golpea la barra de acero reforzado. |
Especificaciones | Material de trabajo: placa de cubierta + hormigón, bloque, ladrillo, mortero, placa de yeso, mármol. |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TCD-SDSUX-105 de la serie Taladro para concreto "SDS-Plus UX" (vástago SDSplus) para taladros de martillo de pequeña capacidad.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente