(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Herramientas de roscado: herramienta de extracción de machos plegados, juego de 3 piezas【3 piezas por paquete】

Herramientas de roscado: herramienta de extracción de machos plegados, juego de 3 piezas
  • Descuento por volumen

Una herramienta que extrae los grifos rotos cuando se rompen a mitad del roscado sin dañar las roscas de los tornillos. La garra utiliza un alambre de acero especial con alta resistencia a la torsión que no se rompe fácilmente, por lo que se puede usar para quitar fácilmente los grifos rotos que se han enganchado fuertemente. Incluso si la garra está rota, se puede usar repetidamente hasta que se vuelva demasiado corta. Además, dado que puede intercambiarse simplemente con una mordaza de repuesto, es extremadamente económico. Dedicado para golpear la mano.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PT3-8K

Número de Parte
PT3-8K
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tap Type Herramienta de modificación / eliminación Tipo de detalles Herramienta de extracción de grifos plegados, 3 garras (para 3 ranuras) Garra de conmutación Dimensiones Aprovechadas Aplicadas 8 mm (5/16)
Cantidad de juegos incluidos(pieza) 3 Trusco Code 231-9071 Aplicación Para extraer el grifo plegado
Material Acero al carbono medio (S45C) Masa 2 g/set Manija de grifo para usar TH-10

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PT3-8K de la serie Herramientas de roscado: herramienta de extracción de machos plegados, juego de 3 piezas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico