(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar con punta espiral - acero rápido, oxidado

Machos de roscar con punta espiral - acero rápido, oxidado
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es posible hacer tapping a alta velocidad.
· Oxidación tratada.
[Aplicaciones]
· Para trabajos de acabado de agujeros pasantes.
· Materiales de trabajo: acero en general, acero con poco carbono medio, acero aleado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
T-H-PO-M5X0.8
T-H-PO-M6X1.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Pitch
(mm)
Longitud total L
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
diámetro del vástago
(mm)
Diámetro del Agujero Piloto
(mm)
Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.860165.54.2391-2981
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M61621965391-2990

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 5P Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad de vanadio
material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Aleación de acero (SCM) / Fundición de acero (SC) Tap Type Toque de punto Tipo de agujero Para agujero pasante
Parte cuadrada del vástago(mm) 4.5 Otros materiales de trabajo Acero en general, acero al carbono bajo / medio, acero aleado Aplicación Para trabajos de acabado de agujeros pasantes
Tratamiento de superficies Oxidante Material Acero de alta velocidad (HSS-E) Exactitud Grado JIS2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico