(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Golpe en espiral (para tornillos de metal)

Golpe en espiral (para tornillos de metal)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un grifo espiral para acero en general.
[Aplicaciones]
· Para mecanizado de agujeros ciegos.
· Materiales de trabajo: acero general, acero al carbono bajo / medio, acero aleado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
T-H-SP-M4X0.7
T-H-SP-M5X0.8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Pitch
(mm)
Longitud total L
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
diámetro del vástago
(mm)
Parte cuadrada del vástago
(mm)
Diámetro del Agujero Piloto
(mm)
Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.75213543.3391-3066
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.860165.54.54.2391-3074

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad de vanadio
material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Aleación de acero (SCM) / Fundición de acero (SC) Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero ciego
Otros materiales de trabajo Acero en general, acero al carbono bajo / medio, acero aleado Aplicación Para mecanizado de agujeros ciegos Tratamiento de superficies Oxidante
Material Acero de alta velocidad (HSS-E) Exactitud Grado JIS2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico