(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Mini broca SEC (7° positivo, abrazadera de cara posterior), tipo PDJC - derecha

Mini broca SEC (7° positivo, abrazadera de cara posterior), tipo PDJC - derecha
  • Descuento por volumen

Tipo de sujeción de la superficie posterior. Para fresado general / perfilado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PDJCL1010K07
PDJCR0810K07
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente Altura del mango h
(mm)
Dimensión H1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha088

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable D (55 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro externo / Perfilado Forma de la abrazadera Bloqueo de la palanca
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Pozidriv Ancho de vástago b(mm) 10 Dimensión L1(mm) 125
Dimensión F(mm) 10.5 Chips compatibles DC□□0702

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico