(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tipo de doble abrazadera. Para corte general / final de cara
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
DSSNL2020K12 |
DSSNR2020K12 |
Cargando…
Forma de punta aplicable | S (rectangular) | Forma de la abrazadera | Abrazadera de cable | Tipo de ángulo de separación de punta aplicable | Negativo |
---|---|---|---|---|---|
Altura del mango h(mm) | 20 | Ancho de vástago b(mm) | 20 | Dimensión L1(mm) | 133.3 |
Dimensión F(mm) | 25 | Dimensión H1(mm) | 20 | Dimensión l2(mm) | 30 |
Chips compatibles | SN□□1204 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente