(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bit CRDN para Sumiboron SEC-Sólido

Bit CRDN para Sumiboron SEC-Sólido
  • Descuento por volumen

Tipo de abrazadera. Para fresado de diámetro exterior y perfilado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CRDNN252532

 
Número de Parte
CRDNN252532
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable R (circular) Aplicación Diámetro externo / Perfilado Forma de la abrazadera Abrazadera
Egoístamente Sin mano Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Negativo Altura del mango h(mm) 25
Ancho de vástago b(mm) 25 Dimensión L1(mm) 150 Dimensión H1(mm) 25
Dimensión l2(mm) 35 Dimensión L3(mm) 15 Chips compatibles RNGN090300

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico