(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

SEC-Bit para Sumiboron sólido (Tipo de bloqueo de hoyuelos), tipo XCLN

SEC-Bit para Sumiboron sólido (Tipo de bloqueo de hoyuelos), tipo XCLN
  • Descuento por volumen

Tipo de bloqueo de hoyuelos. Para diámetro exterior y corte de cara final

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

XCLNR252543

 
Número de Parte
XCLNR252543
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable D (55 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro externo / Cara final Egoístamente Mano derecha
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Negativo Altura del mango h(mm) 25 Ancho de vástago b(mm) 25
Dimensión L1(mm) 150 Dimensión F(mm) 150 Dimensión H1(mm) 25
Dimensión l2(mm) 33 Chips compatibles CNGX1204○○

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico