(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bit de tipo SEC-D, tipo DTFN

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DTFNL2020K16

 
Número de Parte
DTFNL2020K16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable T (triángulo) Aplicación Cara final Forma de la abrazadera Abrazadera de cable
Egoístamente Mano izquierda Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Negativo Altura del mango h(mm) 20
Ancho de vástago b(mm) 20 Dimensión L1(mm) 125 Dimensión F(mm) 25
Dimensión H1(mm) 20 Dimensión l2(mm) 30 Chips compatibles TN□□1604

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico