(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Twisting-Kun, tipo STI

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

STIR320

 
Número de Parte
STIR320
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Hilo interno Tipo tornillo 60 ° metro (M) / 55°C Whitworth (W) Pitch(mm) 1.00~3.00
Diámetro mínimo de mecanizado(mm) 25 Egoístamente Mano derecha Tamaño de la caña φ20
Con / sin cuchilla de corte plana Tanto si como no Dimensión H(mm) 18 Dimensión L1(mm) 180
Dimensiones f(mm) 14 Consejo compatible TMI□□□□R Nota El paso está indicado para uso general 60 ° tornillo (M)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico