(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Línea de soporte de bloqueo de palanca de abrazadera fuerte (vástago □ 25-32 mm cuadrado) y especificaciones de atornillado (vástago □ 12-16 mm cuadrado)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
STER1616
Aplicación | Tornillo de diámetro exterior | Tipo tornillo | 60 ° metro (M) / 60 ° Unificado (UN, UNC, UNF, UNEF) / 55°C Whitworth (W) / Taper Rc (PT) (BSPT) para tubos de 55°C | Pitch(mm) | 1.00~3.00 |
---|---|---|---|---|---|
Egoístamente | Mano derecha | Tamaño de la caña | 16 | Con / sin cuchilla de corte plana | Tanto si como no |
Dimensión H(mm) | 16 | Dimensión B(mm) | 16 | Dimensión L1(mm) | 100 |
Dimensiones f(mm) | 20 | Dimensión H1(mm) | 16 | Consejo compatible | TME/TWE/TUE/TPE□□□□R |
Nota | El paso está indicado para uso general 60 ° tornillo (M) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente