(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Para tornos compactos con vástago □ 20 mm cuadrados o menos. También admite roscado que ahorra espacio con un inserto de 2 esquinas utilizado verticalmente.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
STHR2020
Aplicación | Tornillo de diámetro exterior | Tipo tornillo | 60 ° metro (M) / 55°C Whitworth (W) | Pitch(mm) | 0.20~1.50 |
---|---|---|---|---|---|
Egoístamente | Mano derecha | Tamaño de la caña | 20 | Con / sin cuchilla de corte plana | NA |
Dimensión H(mm) | 20 | Dimensión B(mm) | 20 | Dimensión L1(mm) | 80 |
Dimensión l2(mm) | 15 | Consejo compatible | THR/L | Nota | El paso está indicado para uso general 60 ° tornillo (M) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente