(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tsukkirukun Jr Tipo STFS

Tsukkirukun Jr Tipo STFS
  • Descuento por volumen

Doble fuerza de sujeción de la punta. Hay poca vibración durante el corte. Mecanizado intermitente es posible.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

STFSR25255

 
Número de Parte
STFSR25255
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Cortando Ancho de la hoja(mm) 5 Diámetro Máximo de Mecanizado(mm) 70
Egoístamente Mano derecha Número de esquinas para usar la punta 1 esquina Altura de la caña(mm) 25
Dimensiones b(mm) 25 Dimensión L1(mm) 150 Dimensiones f(mm) 25
Dimensión h1(mm) 25 Dimensión W(mm) 5 Chip aplicable WCF□□□

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico