(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La rigidez mejorada proporciona una vida útil más larga. La mejora de la resistencia de la abrazadera elimina la fractura del inserto y la vibración del soporte.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
BNGGR2525200
Aplicación | Ranurado de diámetro exterior | Ancho de la hoja(mm) | 2 | Profundidad máxima de ranura(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Egoístamente | Mano derecha | Número de esquinas para usar la punta | 1 esquina | Altura de la caña(mm) | 25 |
Dimensiones b(mm) | 25 | Dimensión L1(mm) | 150 | Dimensiones f(mm) | 30.5 |
Chip aplicable | BNGNT0200R |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente