(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Broca perforadora de diámetro pequeño SEC, tipo SCT

Broca perforadora de diámetro pequeño SEC, tipo SCT
  • Descuento por volumen

El uso del método de abrazadera de fijación por tornillo permite reemplazar el inserto simplemente aflojando el tornillo

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SCTR161616

 
Número de Parte
SCTR161616
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Cortando Ancho de la hoja(mm) 0.5–2.0 Diámetro Máximo de Mecanizado(mm) 5~16
Egoístamente Mano derecha Número de esquinas para usar la punta 2 esquina Altura de la caña(mm) 16
Dimensiones b(mm) 16 Dimensión L1(mm) 120 Dimensiones f(mm) 16
Dimensión h1(mm) 16 Dimensión L2(mm) 18 Chip aplicable CTR16□□□□(-NB)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico