(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Broca ranurada SEC (para ranura superficial de diámetro exterior) Tipo SGE

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SGER10206

 
Número de Parte
SGER10206
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Ranurado de diámetro exterior Ancho de la hoja(mm) 6 Profundidad máxima de ranura(mm) 6.2
Egoístamente Mano derecha Número de esquinas para usar la punta 2 esquina Altura de la caña(mm) 10
Dimensiones b(mm) 20 Dimensión L1(mm) 120 Dimensiones f(mm) 19.7
Dimensión h1(mm) 10 Dimensión L2(mm) 19.5 Chip aplicable GEN□□□□

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico