(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Broca ranurada en SEC (para diámetro exterior tipo L ranura poco profunda) Tipo GWCSI

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GWCSL202015

Validando disponibilidad por importación. Haga clic en la casilla de verificación y complete su solicitud de cotización. Se mostrará la información completa en los siguientes 2 días.

Número de Parte
GWCSL202015
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

Aplicación Ranurado de diámetro exterior Ancho de la hoja(mm) 1~1.45 Profundidad máxima de ranura(mm) 2
Egoístamente Mano izquierda Número de esquinas para usar la punta 3 esquina Altura de la caña(mm) 20
Dimensiones b(mm) 20 Dimensión L1(mm) 125 Dimensiones f(mm) 27
Dimensión h1(mm) 20 Chip aplicable TGA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico