(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Micro broca modelo CKB (desplazamiento de vástago circular pequeño)

Micro broca modelo CKB (desplazamiento de vástago circular pequeño)
  • Descuento por volumen

Tornos automáticos pueden ser compatibles. Alta precisión de indexación. La operación de reemplazo de inserto es simple.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

S1905HCKBRS16

 
Número de Parte
S1905HCKBRS16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable Otro Aplicación Diámetro interno Longitud total L1 100
Diámetro del vástago 25.4 Orificio de lubricación S / N NA Dimensión H(mm) 17
Dimensión F(mm) 2 Aplicación de mecanizado Para mecanizado de diámetro interior extra pequeño.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico