(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soporte de vástago redondo SEC, tipo RS-SVXL

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RS15HSVXL11

 
Número de Parte
RS15HSVXL11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable V (35 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro externo / Perfilado Egoístamente Mano izquierda
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Pozidriv Altura del mango h(mm) 15 Dimensión L1(mm) 100
Dimensión F(mm) 10 Dimensión l2(mm) 20 Dimensiones øDs(mm) 15.875
Chips compatibles VC□□1103 Nota Soporte de mango redondo / Se ajusta a las virutas derechas (R) o sin mano (N)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico