(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tipo atornillado. Para fresado general / perfilado
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
RS20XSDXL11
Forma de punta aplicable | D (55 ° en forma de diamante) | Aplicación | Diámetro externo / Perfilado | Egoístamente | Mano izquierda |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable | Pozidriv | Altura del mango h(mm) | 19 | Dimensión L1(mm) | 120 |
Dimensión F(mm) | 10 | Dimensión l2(mm) | 20 | Dimensiones øDs(mm) | 20 |
Chips compatibles | DC□□11T3 | Nota | Soporte de mango redondo / Se ajusta a las virutas derechas (R) o sin mano (N) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente