(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soporte de vástago redondo SEC, tipo RS-PTXN

Soporte de vástago redondo SEC, tipo RS-PTXN
  • Descuento por volumen

Tipo de bloqueo de palanca. Para corte general / final de cara

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RS19XPTXNL16

 
Número de Parte
RS19XPTXNL16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable T (triángulo) Aplicación Diámetro externo / Cara final Egoístamente Mano izquierda
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Negativo Altura del mango h(mm) 18 Dimensión L1(mm) 120
Dimensión F(mm) 11 Dimensiones øDs(mm) 19.05 Chips compatibles TN□□1604
Nota Soporte de mango redondo / Se ajusta a las virutas derechas (R) o sin mano (N)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico