(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mini bit SEC, tipo STAC

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

STACR121211

 
Número de Parte
STACR121211
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable T (triángulo) Aplicación Diámetro externo Forma de la abrazadera Atornillar
Egoístamente Mano derecha Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Pozidriv Altura del mango h(mm) 12
Ancho de vástago b(mm) 12 Dimensión L1(mm) 100 Dimensión F(mm) 12.5
Dimensión H1(mm) 12 Parte (llave inglesa) TRX08 Chips compatibles TC□□1102

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico