(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tipo de SEC-GD Perfil de bit Tipo de GDE

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GDEL2525600S

 
Número de Parte
GDEL2525600S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable Otro Aplicación Diámetro externo / Perfilado Egoístamente Mano izquierda
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Pozidriv Altura del mango h(mm) 25 Ancho de vástago b(mm) 25
Dimensión L1(mm) 150 Dimensión F(mm) 26 Dimensión H1(mm) 25
Dimensión W(mm) 6 Tamaño de la punta Para Diámetro de nariz Chip de 3.0 mm Parte (accesorios de sujeción) GDS600L (acero especial)
Chips compatibles MDE3R(-AW)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico