(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Inserción única de herramienta sinterizada CBN (Sumiboron). Posee alta dureza y resistencia al calor excepcional en comparación con el material de herramienta convencional.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CGAR1504150BNC30G
A | C (80 ° en forma de diamante) | Aplicación | Ranurado / Partición | Material de trabajo | Material de alta dureza |
---|---|---|---|---|---|
Egoístamente | Mano derecha | Radio de la nariz | 0.2 | Ángulo de separación(°) | 30 |
Tolerancia de altura de esquina | ±0.005 | Tolerancia de círculo inscrito | ±0.025 | Tolerancia de grosor | ±0.025 |
Símbolo de agujero de ranura | R | Con / sin agujero | NA | Forma del agujero | NA |
Interruptor S / N | Un lado | Tipo de material | C30G | Dimensión W(mm) | 1.5 |
Dimensión S(mm) | 4.76 | Radio de nariz detallado(mm) | 0.2 | Dimensiones ar(mm) | 3.5 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente