(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Chip (para chip de inserción de ranura en blanco tipo TGA) TGAL-T

Chip (para chip de inserción de ranura en blanco tipo TGA) TGAL-T
  • Descuento por volumen

Inserto para herramientas de corte.
· Forma: T (Triángulo)
· Egoístamente: Mano izquierda

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TGAL3T18EH510

 
Número de Parte
TGAL3T18EH510
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Aplicación Ranurado / Partición Material de trabajo Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio
Egoístamente Mano izquierda Tipo de material EH510 Dimensión W(mm) 1.85
Dimensión S(mm) 3.18 Dimensión øD(mm) 9.525 Material Aleación de carburo
Dimensión A(mm) (Referencia: 3.4)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico