(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Inserto (para broca de corte de diámetro pequeño SEC tipo SCT), inserto derecho para soporte derecho

Inserto (para broca de corte de diámetro pequeño SEC tipo SCT), inserto derecho para soporte derecho
  • Descuento por volumen

Un inserto para una variedad de brocas reemplazables.

(i)Advertencia

  • En la lista de números de modelo, "Handedness" se refiere a la orientación derecha / izquierda del inserto.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CTR050500RAC530U

 
Número de Parte
CTR050500RAC530U
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Otro Aplicación Ranurado / Partición Material de trabajo Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio
Egoístamente Mano derecha Radio de la nariz Otro Interruptor S / N Disponible
Tipo de material AC530U Dimensión W(mm) 0.5 Diámetro Máximo de Corte de Protrusión(mm) 5
Dimensión S(mm) 7 Dimensión ℓ(mm) 19 Radio de nariz detallado(mm) 0
Material Recubrimiento de carburo Titular aplicable SCT R1010/SCT R1212/SCT R1616

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico