(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Inserto (para broca de corte de diámetro pequeño SEC tipo SCT), inserto no manual para soporte para zurdos

Inserto (para broca de corte de diámetro pequeño SEC tipo SCT), inserto no manual para soporte para zurdos
  • Descuento por volumen

Un inserto para una variedad de brocas reemplazables.

(i)Advertencia

  • En la lista de números de modelo, "Handedness" se refiere a la orientación derecha / izquierda del inserto.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CTL122000NAC530U

 
Número de Parte
CTL122000NAC530U
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Otro Aplicación Ranurado / Partición Material de trabajo Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio
Egoístamente Mano derecha Radio de la nariz Otro Interruptor S / N Disponible
Tipo de material AC530U Dimensión W(mm) 2 Diámetro Máximo de Corte de Protrusión(mm) 12
Dimensión S(mm) 7 Dimensión ℓ(mm) 19 Radio de nariz detallado(mm) 0
Material Recubrimiento de carburo Titular aplicable SCT L1010/SCT L1212/SCT L1616

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico