(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punta (SEC - herramienta de ranurado tipo GND) - derecha

Punta (SEC - herramienta de ranurado tipo GND) - derecha
  • Descuento por volumen

Las alineaciones incluyen varios insertos de herramientas reemplazables de vanguardia.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GCMN2002GGAC530U

 
Número de Parte
GCMN2002GGAC530U
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Otro Aplicación Ranurado / Partición Material de trabajo Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio
Egoístamente Mano derecha Radio de la nariz 0.2 Interruptor S / N Disponible
Tipo de material AC530U Dimensión W(mm) 2 Dimensión S(mm) 3.6
Dimensión ℓ(mm) 21.1 Radio de nariz detallado(mm) 0.2 Material Recubrimiento de carburo
Titular aplicable GNDM/GNDMS/GNDL/GNDLS

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico