(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punta (SEC - herramienta para cortar roscas tipo STHI/THI) - roscado interno

Punta (SEC - herramienta para cortar roscas tipo STHI/THI) - roscado interno
  • Descuento por volumen

Las alineaciones incluyen varios insertos de herramientas reemplazables de vanguardia.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TIR06ACZ150

 
Número de Parte
TIR06ACZ150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Otro Aplicación Enhebrar Material de trabajo Acero / Acero inoxidable / Metal no ferroso
Radio de la nariz Otro Paso (para enhebrar) 0.4~0.5~1.0 Tipo de material ACZ150
Dimensión S(mm) 1.59 Dimensión øD(mm) 3.97 Radio de nariz detallado(mm) 0.03
Material Recubrimiento de carburo Titular aplicable STHI06 Dimensión E2(mm) 0.7
Dimensión e3(mm) 0.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico